20-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

20-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Maschinen-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted Rotating, Standard, 20 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Travel Nut Position A

$5328.33 je**
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
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: Inches

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 24:1
Spindeldurchmesser 64 mm / 2,50 in
Spindelsteigung 13 mm / 0,50 in
Spindel-Kerndurchmesser 48 mm / 1,91 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 48
Gewicht 96 kg / 211,85 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4140er Serie
Mutter-Werkstoff Nook-Spezialbronze
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 177.929 N / 40.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0025 N·m / 0,0220 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 98,64 N·m / 873,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 1,87 kW / 2,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 180 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 18.371 N / 4.130 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Hubspindel-Wirkungsgrad 34%
Hubgeschw. bei 1750 U/min 914 mm/min / 36 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: